製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS DLC コート付き Geウインドウ 50mm x 1T 8-12um AR

TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows

TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows

×
商品コード #13-797 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥227,450
数量 1+
¥227,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
コーティングの耐摩耗性:
AR: Moderate, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.3
DLC: Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
コーティングの膜密着性:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.1
DLC: per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
コーティングの耐湿性:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.2
DLC: ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
コーティングの耐塩溶解性:
AR: N/A
DLC: ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
コーティングの耐塩水噴霧性:
AR: N/A
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
コーティングの耐溶解性 & 洗浄性:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.2
DLC: N/A
コーティングの耐熱性 (°F):
AR: -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1
DLC: -80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4
コーティングの耐ワイプ性:
AR: N/A
DLC: ≥5,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
45.00
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
1.00 ±0.1
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
780
平行度 (分):
<1

光学的特性

コーティング:
S1: DLC Coating
S2: BBAR (8000-12000nm)
コーティングスペック:
AR: Ravg ≤0.5% @ 8000 - 12000nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
8000 - 12000

追加情報

補足:
Arrow on substrate edge points towards DLC coated surface

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きゲルマニウムウインドウは、耐久性を考慮してデザインされています。基板の片面側に高効率な広帯域反射防止コーティングを施し、他方の面に特別にデザインされたDLCコーティングを施した本ウインドウは、卓越した透過性と耐環境性があります。DLCコート面は、-80から+160°Fまでの温度サイクル、連続24時間の塩水噴霧、および砂との懸濁液混合物でも5,000回のワイパー振動に耐えるようデザインされています。さらに、TECHSPEC DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きゲルマニウムウインドウは、厳しい摩耗に対するMIL-C-675C 要件に適合しています。

技術情報

Coating Specifications
Specification AR Coating DLC Coating
Adhesion per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.1 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Abrasion Moderate, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.3 Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Humidity per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.2 ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Salt Solubility - ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
Salt Spray - ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1 -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1
Solubility and Cleaning per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.2 -
Water Solubility 24 Hours, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.5.3 -
Wiper - ≥5,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう