製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS アクロマティックレンズ 50 x 150 MgF2

アクロマティックレンズ (MgF2 シングルコート)

アクロマティックレンズ (MgF2 シングルコート) 直径が5mm以上の当社のレンズであれば、全てレンズコバ面への墨塗り加工の対応ができます。BBARマルチコートのレンズの商品コードの末尾に、単純に「 -INK 」を加えることでご指定いただけます。
×
商品コード #32-886 在庫あり
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,400
数量 1-5
¥24,400
数量 6+
¥19,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.025
有効径 CA (mm):
49.00
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
13.50 ±0.20
中心厚 CT 1 (mm):
9.50 ±0.10
中心厚 CT 2 (mm):
4.00 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
8.92
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
150.00
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
143.17
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
96.85
曲率半径 R2 (mm):
-73.74
曲率半径 R3 (mm):
-241.63
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
3.00
開口数 NA:
0.17
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 0°の入射角でデザイン
  • 一面当たり 1.75%以下の反射率 @ 400 - 700nm
  • VIS 0°VIS-NIR コート付きのアクロマートもラインナップ

TECHSPEC® アクロマティックレンズ (MgF2 シングルコート) は、光学特性の異なる2枚のレンズを接合してダブレットを形成し、軸上球面収差や色収差を補正するように最適化したレンズです。このレンズは、400 – 700nmで1.75%以下の反射率を実現するMgF2の単層膜を採用します。TECHSPEC アクロマティックレンズ (MgF2 シングルコート) は、ガラス特有の色分離を補正するダブレットレンズペア構成により、マルチカラー (白色光) イメージングを含むアプリケーションに最適にします。問題となる色収差を除去したアクロマティックダブレットレンズは、多色照明やイメージング用に最もコスト効率の高い手段になります。  

技術情報

コーティング曲線

  • MgF₂ (400-700nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
レンズホルダー M6/U1/4 50mm (T1=12mm) Fixed #64-567 ¥5,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 50mm (T1=18mm) Fixed #64-568 ¥6,450
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS Tマウント 円形光学素子マウント 50mm Fixed #88-943 ¥13,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Tマウント 円形光学素子マウント 50mm 肉厚用 Fixed #88-944 ¥13,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 ¥33,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 ¥60,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 ¥83,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program