製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 近紫外用アクロマティックレンズ 50 x 100 UV-VIS

×
商品コード #85-878 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥34,750
数量 1-5
¥34,750
数量 6+
¥27,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.025
有効径 CA (mm):
49
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
21.00 ±0.20
中心厚 CT 1 (mm):
16.00 ±0.10
中心厚 CT 2 (mm):
5.00 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
12.86
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
100.00
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
87.39
焦点距離を規定している波長 (nm):
405.00
曲率半径 R1 (mm):
50.95
曲率半径 R2 (mm):
-50.95
曲率半径 R3 (mm):
-197.88
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
2
開口数 NA:
0.25
コーティング:
UV-VIS (345-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.5% @ 345 - 700nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
345 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 345~700nmにおいて卓越した透光性
  • 近紫外LEDや水銀ランプとの使用に最適
  • 低価格を実現する接着デザイン

TECHSPEC® 近紫外用アクロマティックレンズは、345~700nm領域を発する多色照明の集光スポットサイズを最小化する目的でデザインされました。蛍光アプリケーションへの使用や、水銀アークランプやUV LED、YAG三倍波レーザーに代表される一般的UV光源の単純な集光用途に最適です。シンプルな樹脂接着デザインを採用したダブレットデザインの本製品は、UV領域で機能するエアスペース構成のダブレットレンズやトリプレットレンズに対する別の格好な選択肢となります。360nmにおいて90%以上の透過率を実現。334nmでは50%以上の透過率が得られます。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
レンズホルダー M6/U1/4 50mm (T1=18mm) Fixed #64-568 ¥6,450
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS Tマウント 円形光学素子マウント 50mm 肉厚用 Fixed #88-944 ¥13,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 ¥33,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program