製品がカートに追加されました

UV ワイヤーグリッド偏光板 50mm

UV Wire Grid Linear Polarizers

×
商品コード #17-155 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥389,800
数量 1+
¥389,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
熱膨張係数:
5.5 x 10-7/°C
アライメント公差 (°):
±1.0

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
47.00
直径 (mm):
50.00 ±0.40
全厚 (mm):
1.00
全厚公差 (mm):
±0.10
構造:
Wire Grid

光学的特性

入射角 (°):
0 ±20
コーティング:
Uncoated
消光比:
4:1 @ 240nm
15:1 @ 254nm
20:1 @ 260nm
90:1 @ 300nm
200:1 @ 340nm
1600:1 @ 400nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
40% @ 240nm
65% @ 254nm
67% @ 260nm
75% @ 300nm
80% @ 340nm
82% @ 400nm
波長範囲 (nm):
240 - 400

ねじ径 & 固定

マウント:
Unmounted

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+150 (Maximum)

追加情報

補足:
When the Reference Mark is oriented to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

UV ワイヤーグリッド偏光板は、200 - 400nmで高い透過率があり、紫外 (UV) や深紫外でのアプリケーションに最適にします。s偏光の光は、偏光板のワイヤーグリッド面で反射し、対するp偏光の光は透過されます。本偏光板は、広い許容角度に均一な明るさやコントラスト、そして高いグリッド均一性を提供します。UV ワイヤーグリッド偏光板は、バイオメディカル、法医学、光アライメント、分光、セキュリティ、半導体製造、およびUV硬化のアプリケーションに用いられます。可視光用のワイヤーグリッド偏光板赤外 (IR) ワイヤーグリッド偏光板もラインナップ。

補足: ワイヤーグリッド面が露出しているため、部品への損傷を防ぐためにも同面に触れることなく、取扱いには十分にご注意ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう