製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 反射型ディフューザー 保護膜付き金コート 50mm

Reflective Diffusers

Reflective Diffusers

×
商品コード #12-461 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,000
数量 1-10
¥12,000
数量 11+
¥9,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Reflective Diffuser

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00 ±0.25
砂番: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
全厚 (mm):
1.60 (nominal)

光学的特性

コーティング:
Protected Gold (700-10000nm)
コーティングスペック:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
波長範囲 (nm):
700 - 10000

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • UV や IRの拡散用途に最適
  • 保護膜付きアルミか保護膜付き金コート
  • #120のサンドブラスト面

反射型ディフューザーは、紫外 (UV) や赤外 (IR)の拡散アプリケーション用にデザインされており、当該スペクトルにおいて透過型のディフューザーよりも高い効率が得られます。この拡散板は、拡散反射面として機能するサンドブラスト加工した金属コート面を採用します。この面で反射された入射光は、拡散強度のパターンを持つように変換されます。反射型ディフューザーは、UVかIRスペクトルにおいて各々高い反射率が得られる反射強化アルミか保護膜付き金コートが施されています。最小5mm径までの標準サイズをラインナップ。

Frequently Purchased Together

対応するマウント

参考資料

Filter

ホワイト拡散ガラスの理解

Learn more about White Diffusing Glass, which reduces the scattering of light and homogenizes the light source, at Edmund Optics.

今すぐ見る

ディフューザー選定ガイド

Not sure which diffuser will best meet your needs? Review EO's diffuser selection guide to review the pros and cons of each diffuser type at Edmund Optics.

今すぐ見る

What is the difference between ground glass and opal glass diffusers?

Why do you list a range of thickness values for each of your opal diffusers?

When should I consider using a holographic diffuser?

How should I clean my holographic diffusers?

You have three types of diffusers: opal glass, ground glass, holographic. Which one is right for my application?

How do I know which diffusing angle works for my application?

Diffusion

Lambertian

Reflection Factor (P<sub>d</sub>)

Do diffusers affect the polarization of light?

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

今すぐ見る

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

Surface Quality

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program