製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

50mm Dia. 400 - 750nm Broadband λ/4 Mirror

広帯域誘電体膜 λ/4 平面ミラー

広帯域誘電体膜 λ/4 平面ミラー

×
商品コード #70-676 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,100
数量 1-5
¥24,100
数量 6+
¥19,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00 +0.00/-0.25
基板裏面側:
Commerical Polish
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
45.00
端面:
Ground
平行度 (分):
5
全厚 (mm):
4.00 ±0.25

光学的特性

コーティング:
Dielectric Mirror (400-750nm)
コーティングスペック:
Ravg >98% @ 400 - 750nm (0-45°, All Polarizations)
Ravg >99% @ 400 - 750nm (0-45°, S-Polarizations)
波長範囲 (nm):
400 - 750
平面度 (P-V):
λ/4 (typical)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
コーティングタイプ:
Dielectric
入射角 (°):
0-45
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 金属膜コーティングよりも高い反射率とLDT
  • 400 – 750nm間で99%超の平均反射率
  • 0 – 45°入射ですべての偏光状態に向けてデザイン
  • λ/10 バージョンもラインナップ

TECHSPEC® 広帯域誘電体膜 λ/4 平面ミラーは、532nm、20nsパルス、20Hzで0.5J/cm2の高レーザー損傷閾値と、すべての偏光状態にわたり400 – 750nm間で99%超の平均反射率を実現します。耐久性の高いBOROFLOAT®基板から作られるこのミラーは、優れた耐熱性と高い耐薬品性を備えており、高温や過酷な環境アプリケーションに最適します。TECHSPEC® 広帯域誘電体膜 λ/4 平面ミラーは、12.5 - 50mmのさまざまな直径でラインナップします。精密研磨された当社のTECHSPEC 広帯域誘電体膜 λ/10 平面ミラーに代わる低コスト手段となる本ミラーは、分光学、顕微鏡、および複数のレーザー光源を利用するビームステアリングや反射アプリケーションなどの一般的なラボ使用に最適です。

補足: 平面度はコーティング前に測定されており、コーティング付加後には偏差が現れる場合があります。平面度が重要なアプリケーションには、TECHSPEC® 広帯域誘電体膜 λ/10 平面ミラーの使用を推奨いたします。 

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう