製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS DG シリーズ 固定焦点レンズ 50mm

50mm Focal Length, #54-690

×
商品コード #54-690 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥57,550
数量 1-49
¥57,550
数量 50+
¥43,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
Traditional Double-Gauss Style Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
50.10
最大直径 (mm):
40
自重 (g):
174
像側最大繰り出し量 (mm):
4

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
29.1mm - 7.2°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
40.1mm - 9.9°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
21.9mm - 5.4°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
58.2mm - 14.4°
最大イメージサークル (mm):
21.60
開口数 NA, 物体側:
0.0227
水平方向実視野 @ 最大センサー:
78.7mm - 19.3°
水平方向実視野 @ 4/3型センサー:
78.7mm - 19.3°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
64.6mm - 15.9°
素子の枚数 (群数):
6 (4)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
32.8mm - 8.1°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
26.4mm - 6.6°
焦点距離 FL (mm):
50.00
光学倍率 PMAG:
0.224
作動距離 (mm):
240 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/4 - f/18
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
36.29
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
16.4mm - 4.1°
物空間側主平面 (mm):
33.95
像空間側主平面 (mm):
-20.32
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 77mm - 19.4°
Vertical: 57.8mm - 14.6°
Diagonal: 96.1mm - 24°
最大ディストーション (%):
1.01
射出瞳位置 (mm):
-18.07
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
4/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M39.0 x 0.50 (Female)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

商品説明

  • 最大4/3型までに対応した Cマウントレンズ
  • 9 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 低ディストーションで高性能なダブルガウス (DG) レンズデザイン
  • 18mm から 75mm までの焦点距離

TECHSPEC® DG シリーズ 固定焦点レンズは、ダブルガウスデザインの採用により、高性能、低ディストーション、コンパクトサイズ、そして比類なきバリューを提供し、通常市販される他の固定焦点レンズの性能を凌駕します。このレンズは、ピント調整リングを使用者が用意するベルトドライブで動かすことも可能なデザインを採用しており、ピント調整の遠隔操作を可能にします ( 但し f=18mm のレンズは除く )。C マウント設計の本レンズは、作動距離 400mm 時で最適化され、その時に 100 本 /mm 以上の像空間解像力が得られるようにデザインされています。TECHSPEC DG シリーズ 固定焦点レンズは、手動のピント調整リングとアイリス絞りを装備し、どちらのリングにもリング位置固定用のロックねじが付いています。ロックねじは付属の止めビスにも容易に交換できます。ロックねじによる鏡筒部からの突出しを嫌う場合は、こちらへの交換をお勧めします。マシンビジョンや組み立てライン実装、画像計測や画像解析用途に最適です。

補足: 振動フリーのベン チトップシステムを構築する際は、高性能ブームスタンドの使用を推奨します。

技術情報

#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 240mm Working Distance, f4
 Dimensions
FL (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

Filter Thread

 (Dia. x Pitch)

18 48.0 32.3 4.6 40.0 - 2.5 M30.5 x 0.5
25 39.0 40.0 5.8 34.7 30.7 2.2 M30.5 x 0.5
35 45.0 50.1 11.6 40.0 42.1 0 M37.0 x 0.75
50 47.5 69.0 10.6 40.0 40.8 0 M39.0 x 0.5
75 54.0 116.2 19.2 46.0 67.7 0 M49.0 x 0.75

関連製品

Frequently Purchased Together

対応可能なカメラ

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-16S7 カラー C Color Camera #22-075 ¥179,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-16S7 カラー C Color Camera #22-087 ¥179,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-16S7 白黒 C Monochrome Camera #22-076 ¥179,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-16S7 白黒 C Monochrome Camera #22-088 ¥179,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-41C6 カラー Color Camera #88-514 ¥210,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-41C6 白黒 Monochrome Camera #88-513 ¥210,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-41C6 NIR NIR Camera #89-526 ¥210,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-419 白黒 C (再認証 05-P) Monochrome Camera #88-472-RCD-05P 再認証 ¥212,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-17S7 カラー C Color Camera #15-837 ¥239,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-17S7 白黒 C Monochrome Camera #15-836 ¥239,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink Mシリーズ 顕微鏡用カメラ M4C-CYL カラー Color Microscopy Camera #17-819 ¥239,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-90 白黒 C Monochrome Camera #89-989 ¥245,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-90 カラー C Color Camera #89-990 ¥250,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-419 白黒 C Monochrome Camera #88-472 ¥271,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D734 ライトアングル カラー Color Camera #33-343 ¥273,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D734 ライトアングル 白黒 Monochrome Camera #33-342 ¥273,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-419 カラー C Color Camera #88-473 ¥274,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-419 NIR C NIR Camera #88-474 ¥286,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-90 NIR C NIR Camera #34-176 ¥290,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink Mシリーズ 顕微鏡用カメラ M4M-CYL 白黒 Monochrome Microscopy Camera #17-820 ¥300,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2040-25 白黒 C Monochrome Camera #87-104 ¥305,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
GigEカメラ Allied Vision Manta G-419 白黒 Monochrome Camera #88-458 ¥308,250
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2040-25 カラー C Color Camera #87-105 ¥310,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Manta PoE カメラ G-419 カラー C Color Camera #13-941 ¥316,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Manta PoE カメラ G-419 白黒 C Monochrome Camera #13-940 ¥316,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigEカメラ Allied Vision Manta G-419 NIR感度 NIR Camera #88-460 ¥323,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2040-25 NIR C NIR Camera #87-106 ¥346,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Prosilica GT PoE カメラ GT2050 カラー C Color Camera #87-082 ¥385,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Prosilica GT PoE カメラ GT2050 白黒 C Monochrome Camera #87-081 ¥385,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう