製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS CA シリーズ 固定焦点レンズ 50mm

50mm CA Series Fixed Focal Length Lens

50mm CA Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #11-320 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥69,900
数量 1+
¥69,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
High Performance Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
72.58
最大直径 (mm):
50
外径 (mm):
50
自重 (g):
276
像側最大繰り出し量 (mm):
0

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
26.8mm - 7.3°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
36.1mm - 10.1°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
20.1mm - 5.5°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
52.6mm - 14.6°
最大イメージサークル (mm):
27.90
開口数 NA, 物体側:
0.059
水平方向実視野 @ 4/3型センサー:
72.4mm - 19.6°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
59.5mm - 16.1°
素子の枚数 (群数):
7 (5)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
30.1mm - 8.2°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
24.3mm - 6.6°
焦点距離 FL (mm):
50.00
光学倍率 PMAG:
0.239
作動距離 (mm):
200 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.8 - f/16
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
30.93
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
15.1mm - 4.1°
物空間側主平面 (mm):
55.36
像空間側主平面 (mm):
-27.42
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 93.5mm - 25.2°
Vertical: 70.1mm - 19°
Diagonal: 116.8mm - 31.2°
最大ディストーション (%):
-0.36
水平方向実視野 @ APS-Cセンサー:
93.8mm - 25.2°
射出瞳位置 (mm):
-75.18
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
APS-C

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M37.5 x 0.50 (Female)
マウント:
TFL-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • APS-C (27.9mm) 対応 TFLマウント or M40 マウントレンズ
  • 30 メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) 以上のセンサーに対応
  • 高解像力のCompact APS-C (CA) 対応レンズ
  • 35mm から 100mm までの焦点距離

TECHSPEC® CA シリーズ 固定焦点レンズは、高解像度大判センサー用にデザインされています。28mmのイメージサークルを持つAPS-Cフォーマットに対応した本レンズは、カメラマウントにTFL or M40 マウントを採用します。TFLマウントは、M35 x 0.75 のねじ込み式マウントで、17.5mmのフランジバック距離を有します。これはCマウントのフランジバック距離と同じで、丈夫さや扱いやすさを提供します。TECHSPEC CA シリーズ 固定焦点レンズは、コンパクトサイズながら大判センサーに対応しており、マシンビジョンやファクトリーオートメションといったアプリケーションに理想的になります。

本レンズは、2020年のInspect Award 第3位 および2020年のVSD Innovators Award 銀賞を取得しました。

技術情報

#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f2.8
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f2.8
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f2.8
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f2.8
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f4
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f4
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f4
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f4
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-320, 50mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS TFL マウントスペーサー 5mm #12-773 ¥4,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS TFL マウントスペーサー 10mm #12-774 ¥4,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TFL to M40 Adapter #29-291 ¥7,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
0.5mm M40 Spacer Ring #70-702 New ¥2,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1mm M40 Spacer Ring #70-703 New ¥2,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
5mm M40 Spacer Tube #70-704 New ¥4,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10mm M40 Spacer Tube #70-705 New ¥4,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
20mm M40 Spacer Tube #70-706 New ¥5,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M40 Spacer Kit #70-707 New ¥21,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TFL to M42 Adapter #72-801 New ¥4,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M52 TO M62 Filter Mount Adapter #19-821 New ¥7,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう