製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS コンパクトレンズマウント 50/50.8mm M4

TECHSPEC® コンパクトミラー & レンズマウント

TECHSPEC® コンパクトミラー & レンズマウント

×
商品コード #17-712 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,000
数量 1-9
¥4,000
数量 10+
¥3,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Circular
光学素子の保持方法:
Held by One Set Screw

物理的および機械的特性

構造:
Black Anodized Aluminum
有効径 CA (mm):
48
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
2
光軸高さ (mm):
38.1

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
50.8
対応するポスト:
M4 x 0.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® コンパクトミラー & レンズマウントは、ポストを用いたベンチトップシステム内への光学部品の導入を、共通する光軸高さで行うことを可能にします。どのマウントも、最小25.4mmの光軸高さを共有し、大口径用マウントはそこから12.7mm単位で増加する異なる光軸高さを採用します。この標準化は、TECHSPEC マウントポストペデスタルポストを用いる時、追加の調整なしで機械軸と光学軸を一致させます。No.8-32UNCもしくはM4のポスト固定用タップ穴付きをラインナップする本マウントは、ミリねじとインチねじの両システムに機能します。TECHSPEC コンパクトミラー & レンズマウントは、16mm、30mm あるいは 48mm径用マウントを用いることで、Sマウント、Cマウント、Tマウント 円形光学素子マウント も装着でき、非標準的な直径をもつ光学素子の固定も可能にします。このマウントは、スペースに制約のあるシステム内でのアプリケーションに最適です。

補足: ミリサイズのオプティクスをインチサイズのマウントに固定した場合、オプティクスの光軸高さがマウントの機械軸に対して若干下の位置に下がります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトミラーマウント M4 #17-534 ¥8,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトミラーマウント #8 #17-535 ¥8,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトレンズマウント M4 #17-536 ¥8,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトレンズマウント #8 #17-537 ¥8,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。