製品がカートに追加されました

精密ジンバルマウント M6 50-50.8mm

精密ジンバルマウント (写真のポストは別売り)

×
仕様を選択
固定可能な素子のサイズ (mm):
商品コード #55-000 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,850
数量 1+
¥30,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

概要

タイプ:
Adjustable - Gimbal
光学部品のタイプ:
Circular
補足:
Available in Quick Start Kit: #17-518
調整ネジのタイプ:
Micrometer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
46.0
粗動回転 (°):
360
チルト方向角度範囲 (°):
±4
チップ方向角度範囲 (°):
±4
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
11.0

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
50.0 - 50.8
対応するポスト:
M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品一覧

 固定可能な素子のサイズ (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.5 - 12.7
25.0 - 25.4
50.0 - 50.8

さらに詳しく

ジンバル駆動方式の採用により、光学素子の中心位置を維持したまま、水平軸回転、及び垂直軸回転を可能にします。どちらの軸回転も、0.25mmピッチの細目ねじを用いたマイクロメーターによる精密な位置決めが可能です。マイクロメーターによる角度調整範囲 (水平軸回転、垂直軸回転共通) は、12.5-12.7mmと25-25.4mm用のホルダーが±6°、一方の50-50.8mm用ホルダーが±4°です (ロックねじを固定した時のみに作動)。またロックねじ解除時で360°全周に粗動回転します。光学素子は付属のねじリングにより固定します。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm ジンバルマウント #17-517 ¥34,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm ジンバルマウント #17-518 ¥37,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

技術情報

 
有効径 (CA) A B C D E (固定可能な素子の最大板厚) F 商品コード
9.5 73 30 49 71 6 29 #84-640
22 73 30 49 71 6 29 #54-999
46 94 40 59 91 11 30 #55-000
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう