製品がカートに追加されました

50.8mm Dia. x 63mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) Meniscus Lens | GE-PM-50-63

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-838 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥141,150
数量 1-5
¥141,150
数量 6+
¥113,200
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Meniscus Lens
モデルナンバー:
GE-PM-50-63

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.13
中心厚 CT (mm):
5.10 ±0.20
偏芯 (分):
<3
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
45.72
コバ厚 ET (mm):
3.50

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
63.00 @ 10.6μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
1.24
開口数 NA:
0.40
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
2000 - 14000
焦点距離公差 (%):
±2
曲率半径 R1 (mm):
86.70
曲率半径 R2 (mm):
61.94
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
イレギュラリティ (P-V) @ 10.6μm:
λ/20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 正のメニスカスレンズデザイン
  • 球面収差を最小化してスポットサイズを縮小
  • 2 - 16μmの波長域
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください

ISP Optics ゲルマニウム (Ge) メニスカスレンズは、球面収差を最小化してスポットサイズを縮小するのに凸-凹レンズ面でデザインされています。ゲルマニウムは、中波赤外 (MWIR) と長波赤外 (LWIR) スペクトルを均一に透過するため、サーマルイメージングやリモートセンシング、赤外分光をはじめとするアプリケーションに最適にします。熱暴走、または温度上昇に伴う透過率低下を引き起こすることから、ゲルマニウム光学部品は100℃以下の温度で使用する必要があります。ISP Optics ゲルマニウム (Ge) メニスカスレンズは、13~150mmの焦点距離で、ベンチトップシステム内への容易な実装に向けた標準的インチサイズでラインナップします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう