製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ZnSe 非球面レンズ 50.8 x 50.8

Coherent® の更なる情報へ
ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズ

ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズ

×
商品コード #39-496 在庫処分品 お問い合わせ
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥392,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-10 ¥392,000 単価
数量 11-25 ¥352,800 単価
数量 26+ ¥313,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.10
中心厚 CT (mm):
6.50 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
2.08
有効径 CA (mm):
45.72
偏芯 (分):
≤3
偏芯, ETD (μm):
≤12.7
裏面側の形状:
Plano
面取り:
Protective as needed
基板面粗さ (Å):
<50 RMS

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.80
バックフォーカス BFL (mm):
48.10
基板: 多くの光学ガラスメーカーが、殆ど等しい光学特性を持ったガラスを独自の呼称で製造・販売しています。詳細はこちら
Coherent® Infrared ZnSe
Fナンバー:
1
開口数 NA:
0.50
屈折率 (nd):
2.631
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
600 - 18000
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
λ/2
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
共役距離:
Infinite

電気的特性

ニュートン (P-V) @ 10.6μm:
λ/10

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.57

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • EOデザイン、Coherent®社製造
  • プレミアグレードのZnSe材料
  • 未コートと8-12µm用広帯域ARのコーティングオプション

TECHSPEC® ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズは、波長10.6µmのCO2 レーザーに対して回折限界の集光性能を実現するようデザインされています。10.6µmで<0.0005 cm-1の材料吸収しかないCoherent®社の赤外ZnSe材料から製造される本レンズは、未コート品の他、8~12µmで優れた透過率が得られる広帯域反射防止膜付きレンズをラインナップしています。その精密なデザインにより、レーザーシステム、サーマルイメージングアッセンブリ、及びFTIRデバイスへの実装に最適です。TECHSPEC ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズは、10.6µmでλ/20未満のイレギュラリティに、40-20の表面品質と50Å未満の面粗さで製造されます。

補足: II-VI社は現在Coherent社になっています。

ZnSeは有毒材料のため、取扱いには特にご注意ください。人体への影響を避けるためにも、取扱いの際は、ゴムか樹脂製グローブを常に着用ください。

技術情報

Diagram of an aspheric lens showing diameter, center thickness, edge thickness, effective focal length, back focal length,

取扱い上の注意

これらの光学部品は、損傷を防ぎ、長期的な性能を維持するために特別な取り扱いが必要です。光学品質を保つためには、適切な取り扱い、クリーニング、および保管が重要です。手順やベストプラクティスについては、光学部品洗浄に関する関連資料をご覧ください。ご不明な点がございましたら、メールまたはチャットで技術サポートまでお問い合わせください。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう