製品がカートに追加されました

ISP BaF2 平凸レンズ 50.8 x 500

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-759 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥100,100
数量 1-9
¥100,100
数量 10+
¥90,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens
モデルナンバー:
BF-PX-50-500

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.13
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
3.90 ±0.20
コバ厚 ET (mm):
2.50
有効径 CA (mm):
45.72
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
500.00 @ 5µm
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ
焦点距離公差 (%):
±2
曲率半径 R1 (mm):
224.90
Fナンバー:
9.84
開口数 NA:
0.05
波長範囲 (nm):
200 - 12000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 0.2 - 12μmで卓越した透過率
  • ARコーティングなしで高透過率
  • 25 – 500mmの焦点距離をラインナップ

ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) 平凸レンズは、紫外、可視、および赤外アプリケーションでのコリメートや一点集光に最適です。フッ化バリウムは、フッ化カルシウムと同様の物理特性を有しながら、高エネルギー放射により高い耐性を有します。しかしながら、水分には耐性の点で劣り、湿気に長時間晒されると紫外域での透過率が低下することがあります。ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) 平凸レンズは、低屈折率で、反射防止 (AR) コーティングを付けなくても0.2- 12μmまでに優れた透過率があります。本レンズは、標準的なインチサイズで、25 – 500mmまでの焦点距離でラインナップします。

補足: このレンズは、熱衝撃に大変弱いです。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program