製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーライン凹面ミラー 未コート 50.8 x 50

TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

×
商品コード #11-347 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,850
数量 1-4
¥28,850
数量 5+
¥25,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Concave Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.20
基板裏面側:
Fine Grind
中心厚 CT (mm):
6.72
有効径 (%):
90
コバ厚 ET (mm):
10.00 ±0.20

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
焦点距離 EFL (mm):
50.00
曲率半径 (mm):
100.00
コーティング:
Uncoated
曲率半径 R1 (mm):
100.00
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
3λ/20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • レーザー集光用途に最適
  • 高精度な合成石英製ミラーブランク
  • 特注コーティングオプションに対応

TECHSPEC® 未コート 凹面レーザーミラーは、高精度な20-10の表面品質とλ/ 10のイレギュラリティにより、レーザービームの集光アプリケーションに理想的です。合成石英ガラス基板を採用したこの凹面ミラーは、熱衝撃に強く、25mmから500mmまでの焦点距離をラインナップします。TECHSPEC® 未コート 凹面レーザーミラーは、温度変動のある環境での使用に最適です。保護膜付き金属膜コーティングや誘電体膜ミラーコーティングを始め、特注コーティングにも対応します。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。