製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 超短パルスレーザー用凹面銀ミラー 50.8 x 500 600-1000nm

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

×
商品コード #13-072 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥34,700
数量 1-5
¥34,700
数量 6+
¥30,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Concave Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.20
有効径 (%):
80
コバ厚 ET (mm):
10.00 ±0.20

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
焦点距離 EFL (mm):
500.00
曲率半径 (mm):
1,000.00
コーティング:
Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
コーティングスペック:
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0°
Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45°
Rp >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
GDD スペック:
0 ±20fs2 @ 600 - 1050nm
コーティングタイプ:
Ultrafast-Enhanced Silver
波長範囲 (nm):
600 - 1000
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
0.15λ
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical)
0.16 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® 超短パルスレーザー用凹面反射強化銀ミラーは、600~1000nm間での反射率を向上させるため、銀コーティングに誘電体膜を施し強化しています。このミラーは、その波長域に対して群遅延分散 (GDD) が本質的に低いことから、チタンサファイヤやYbドープレーザーなどのフェムト秒レーザーからの光の集光や反射に理想的になります。その広い波長域は、誘電体膜による低GDDミラーが用意するよりも広い帯域幅を求めるアプリケーションに用いることを可能にします。TECHSPEC 超短パルスレーザー用凹面反射強化銀ミラーは、標準的なインチサイズに、500mmまでの焦点距離のものをラインナップします。

補足: TECHSPEC 超短パルスレーザー用凹面反射強化銀ミラーは、1030nmなど他の超短パルスレーザーに対応したさまざまな波長範囲でデザインすることができます。

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう