製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーライン凹面ミラー 266nm 50.8 x 500

Laser Line Concave Mirrors

×
商品コード #11-331 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥33,600
数量 1-4
¥33,600
数量 5+
¥30,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Concave Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.20
基板裏面側:
Fine Grind
中心厚 CT (mm):
9.68
有効径 (%):
90
コバ厚 ET (mm):
10.00 ±0.20

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
266
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
焦点距離 EFL (mm):
500.00
曲率半径 (mm):
1,000.00
コーティング:
Laser Mirror (266nm)
コーティングスペック:
Rabs >99.80% @ 266nm (0-45° AOI)
コーティングタイプ:
Dielectric
曲率半径 R1 (mm):
1,000.00
波長範囲 (nm):
263 - 268
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
3λ/20
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 MW/cm2 @ 266nm

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • レーザー光の一点集光用に最適
  • 中心波長で99.8%を超える反射率
  • 熱的安定性に優れた合成石英基板を採用

TECHSPEC® レーザーライン凹面ミラーは、20-10の表面品質とλ/10の面イレギュラリティを持つ高精度基板を採用し、Nd:YAG光源で生成されるレーザービームを高反射率で一点集光します。保証されたレーザー損傷閾値を有する本誘電体膜レーザーミラーは、耐久性が高く、レーザー損傷への高い耐性があります。この凹面ミラーは、0-45°の入射角での使用に理想的で、ビームフォーカスや集光、及びイメージングアプリケーションへのシステム実装に向けた柔軟性を提供します。TECHSPEC レーザーライン凹面ミラーは、熱的及び経時的安定性に優れた合成石英基板を採用し、温度変化に関わらず最適な性能をもたらします。266nm, 355nm, 532nm, 1064nmレーザー用の誘電体膜をラインナップ。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう