製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS シリコンウインドウ 50.8mm x 3T 3-5um AR

TECHSPEC Silicon (Si) Windows

×
商品コード #20-041 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥52,100
数量 1-10
¥52,100
数量 11+
¥46,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90.00
有効径 CA (mm):
45.72
直径 (mm):
50.80 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
3.00 ±0.1
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1150
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.265
ヤング率 (GPa):
140

光学的特性

コーティング:
BBAR (3000-5000nm)
コーティングスペック:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
屈折率 nd:
3.422 @ 5µm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
平面度 (P-V):
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
3000 - 5000

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
2.55
比重 (g/cm3):
2.33

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 1.2 - 7μmまで透過
  • 未コート or 1.65 - 5μm用のARコート付きをラインナップ
  • 軽量化を求めるアプリケーションに最適

TECHSPEC® シリコン (Si) ウインドウは、光学グレードシリコンから製造され、その低コストかつ低比重の点から1.2 - 7μmのスペクトル領域によく用いられます。シリコンのその低比重 (ゲルマニウムジンクセレンの半分以下) は、重量に敏感なアプリケーション、とりわけ1.65 - 5μm領域での使用に理想的です。Si の比重は2.329 g/cm3、ヌープ硬度は1150のため、ゲルマニウムよりも硬く、脆さがありません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう