製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ZnSe ウインドウ 50.8 x 3T 3-12um AR

ジンクセレン (ZnSe) ウインドウ

×
商品コード #39-415 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥116,150
数量 1-10
¥116,150
数量 11+
¥104,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
45.72
直径 (mm):
50.80 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
3.00 ±0.1
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
120
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.28

光学的特性

コーティング:
BBAR (3000-12000nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤3.0% @ 3 - 12μm
屈折率 nd:
2.631
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
平面度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
3000 - 12000

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.57
比重 (g/cm3):
5.27

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 低分散
  • 未コート品かARコート付きをラインナップ
  • サーマルイメージング、FLIR、および医療システム用に最適

TECHSPEC® ジンクセレン (ZnSe) ウインドウは、サーマルイメージング、FLIR、および医療システムをはじめとする広範な赤外アプリケーションに理想的です。化学気相成長法 (CVD) で作られる本材料は、その吸収係数の低さと熱衝撃耐性の高さから、CO2 レーザーシステムに広く用いられます。セレン化亜鉛 (ZnSe) は、ヌープ硬度が120と比較的柔らかい材料のため、キズがつきやすく、過酷な環境での使用には推奨されません。TECHSPEC ジンクセレン (ZnSe) ウインドウの取扱いの際は、均一な圧力をかけ、コンタミ防止のためラテックス製の指サックやグローブを必ず着用ください。このウインドウは、5~127mmまでの直径で、未コート品かARコート付きをラインナップします。 

補足: ZnSeは有毒材料のため、取扱いには特にご注意ください。人体への影響を避けるためにも、取扱いの際は、ゴムか樹脂製グローブを常に着用ください。

技術情報

ARコート付きジンクセレン

BBAR (1650-3000nm)、BBAR (3000-12000nm)、およびBBAR (8000-12000nm) コート付きの3mm厚ZnSe ウインドウの典型可視光透過率

このデータは、BBARコーティングの設計波長範囲外になるために保証外になりますが、ガイド用可視光レーザーを使用する際の参考になります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (1650 - 3000nm) コーティング付きZnSeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <1% @ 1650 - 3000nm
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (3000 - 12000nm) コーティング付きZnSeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (8000 - 12000nm) コーティング付きZnSeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう