製品がカートに追加されました

ISP DLC コート付きシリコンウインドウ 50.8mmx 3T

ISP Optics の更なる情報へ

Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows

×
商品コード #16-817 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,725 ¥94,900
数量 1+
¥23,725 ¥94,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
43.18
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
3.00 ±0.13
コーティング:
S1: DLC Coating
S2: BBAR (3000-5000nm)
コーティングスペック:
AR: Ravg ≤0.5% @ 3000 - 5000nm
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1150
平行度 (分):
<3
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
タイプ:
Protective Window
波長範囲 (nm):
3000 - 5000
コーティングの耐摩耗性:
AR: Moderate, per MIL-C-48497C
DLC: Severe, per MIL-C-48497C
コーティングの膜密着性:
AR: per MIL-C-48497C
DLC: per MIL-C-48497C
コーティングの耐湿性:
AR: 24 Hours per MIL-C-48497C
DLC: 24 Hours per MIL-C-48497C
コーティングの耐塩溶解性:
AR: N/A
DLC: ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C
コーティングの耐塩水噴霧性:
AR: N/A
≥72 Hours per MIL-C-675
コーティングの耐溶解性 & 洗浄性:
AR: per MIL-C-48497
DLC: per MIL-C-48497
コーティングの耐熱性 (°F):
AR: -80 to +160 per MIL-C-48497C
DLC: -80 to +160 per MIL-C-48497C
コーティングの耐ワイプ性:
AR: N/A
DLC: ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888
補足:
Arrow on substrate edge points towards DLC coated surface
モデルナンバー:
DLC35-SI-W-50-3

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

ISP Optics DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きシリコンウインドウは、基板の片面側に反射防止コーティング、他方の面に特別にデザインされたDLCコーティングを施し、耐久性が高く、過酷な環境での使用に最適にします。DLCコート面は、-80 から +160°Fの温度サイクル、連続72時間の塩水噴霧、および砂との懸濁液混合物で1,000回のワイパー振動に耐えられるようにデザインされています。さらに、MIL-F-48616 と MIL-C-48497C の厳しい摩耗要件に適合しています。1150のヌープ硬度と低比重を特徴とするシリコン基板は、ゲルマニウム基板よりも丈夫で、軽量化を求めるアプリケーションに最適です。ISP Optics DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きシリコンウインドウは 3 - 5µm用に設計されており、サーマルイメージングなどの赤外線防衛アプリケーションに最適にします。

技術情報

コーティングスペック
仕様 AR コーティング DLC コーティング
膜密着性 MIL-C-48497 基準 MIL-C-48497 基準
耐摩耗性 中程度 (MIL-C-48497 基準) 重度 (MIL-C-48497 基準)
耐湿性 24時間 (MIL-C-48497C 基準) 24時間 (MIL-C-48497C 基準)
耐塩溶解性 - ≥24時間液浸 (MIL-C-675C 基準)
耐塩水噴霧性 - ≥72時間 (MIL-C-675 基準)
耐熱性 (°F) -80 ~ +160 (MIL-C-48497C 基準) -80 ~ +160 (MIL-C-48497C 基準)
耐溶解性 & 洗浄性 MIL-C-48497 基準 MIL-C-48497 基準
耐ワイプ性 - ≥1,000回のサンド/スラリー (TS-1888基準)
コーティングの耐熱性 (°F) -80 ~ +160 (MIL-C-48497C 基準) -80 ~ +160 (MIL-C-48497C 基準)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう