製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

50.8mm Dia. x 200mm FL, 355nm Coated, Laser Grade PCX Lens

レーザーグレード 平凸レンズ

レーザーグレード 平凸レンズ

×
商品コード #70-025 New 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥54,150
数量 1-5
¥54,150
数量 6+
¥43,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.025
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
8.00
コバ厚 ET (mm):
4.41
有効径 CA (mm):
45.72
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
200.00 @ 355nm
バックフォーカス BFL (mm):
194.515
コーティング:
Laser V-Coat (355nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 355nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/10 ±1
曲率半径 R1 (mm):
91.69
Fナンバー:
3.94
開口数 NA:
0.13
設計波長 DWL (nm):
355
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 認証済みのレーザー損傷閾値
  • 10-5の表面品質
  • λ/10の面精度

TECHSPEC® レーザーグレード 平凸レンズは、レーザー切断やレーザー加工、またレーザー溶接を始めとする高エネルギーNd:YAGレーザーアプリケーション用にデザインされています。λ/10の面精度と10-5の表面品質を有する精密合成石英基板により、低散乱と優れた透過波面性能を実現します。TECHSPEC レーザーグレード 平凸レンズは、未コート品と高いレーザー損傷閾値を持つ様々な反射防止 (AR) コーティングのオプションが選べます。コーティングは、最も一般的なNd:YAGレーザー波長用のものをラインナップし、レーザースループットの最大化を確実にします。

レーザーオプティクス

技術情報

関連製品

参考資料

Filter

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定について。各ビームにおけるレーザー強度、様々な損傷メカニズムについて。

今すぐ見る

オプティカルコーティング入門

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

今すぐ見る

ガウシアンビーム用計算ツール

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

今すぐ見る

What is the best lens for focusing or collimating the output from a can-type laser diode?

フリースペース 光通信:コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信

コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信、フリースペース光通信とは?レーザーを用いたフリースペース光 (FSO) 通信には、衛星から望遠鏡のような地上の基地局への伝送、衛星から別の衛星への伝送、地上の異なる場所間の伝送等が含まれます。

今すぐ見る

一般的なレーザーオプティクス材料

Understanding the most commonly used laser optics materials will allow for easy navigation of EO’s wide selection of laser optics components.

今すぐ見る

LDTにおけるビーム径の重要性

The diameter of a laser highly affects an optic’s laser induced damage (LIDT) as beam diameter directly impacts the probability of laser damage.

今すぐ見る

What are the advantages of increasing lens diameter in high-power optical systems?

Increasing the diameter of optical components reduces power or energy density in a system, reducing the likelihood of laser-induced damage in high-power...

今すぐ見る

Center Thickness (CT)

Dielectric Coating

Ion-Beam Sputtering (IBS)

Singlet Lens

A Guide to (Not Over) Specifying Losses in Laser Optics

Overspecifying optical losses in laser systems will not further improve your performance or reliability, but it could cost you additional money and/or time.

今すぐ見る

Free-Space Optical Communication – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 6

Free-space optical (FSO) communications transmit information wirelessly through the air using lasers with improved bandwidth. Learn more!

今すぐ見る

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

今すぐ見る

Irregularity

Radius of Curvature

Is it possible to directly measure absorption or scatter?

Diopter

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

LDTスペックの不確実性

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

今すぐ見る

表面品質の規格を理解する

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

今すぐ見る

Anti-Reflection (AR) Coating

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

今すぐ見る

LDTスペックの種類

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

今すぐ見る

レーザーシステムの10のパラメーター

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

今すぐ見る

レーザー損傷閾値試験

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

今すぐ見る

レーザーオプティクスに対する測量

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

今すぐ見る

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

今すぐ見る

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

今すぐ見る

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

今すぐ見る

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Transmission

マッハツェンダー干渉計の構築

マッハツェンダー干渉計の構成、組み立て方、調整方法、使用方法についての説明。パーツは全てエドモンド・オプティクスの標準品より調達可能です。

今すぐ見る

Clear Aperture (CA)

Laser

Laser Damage Threshold

Refraction

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る

Surface Quality

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program