製品がカートに追加されました

50.8mm Dia. x 2000mm FL, Uncoated, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) PCX Lens | CF-PX-50-2000

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-820 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥68,400
数量 1-9
¥68,400
数量 10+
¥61,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.13
焦点距離 EFL (mm):
2,000.00 @ 5μm
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ
焦点距離公差 (%):
±2
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
2.90 ±0.20
コバ厚 ET (mm):
2.90
曲率半径 R1 (mm):
799.80
有効径 CA (mm):
45.72
Fナンバー:
39.37
開口数 NA:
0.01
タイプ:
Plano-Convex Lens
面取り:
Protective bevel as needed
波長域 (nm):
300 - 8000
モデルナンバー:
CF-PX-50-2000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 0.35-7μmで90%超の透過率
  • 低屈折率
  • 赤外線システムへの実装に最適

ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 平凸レンズは、350nmから7μmまでに90%超の透過率があり、低屈折率のため、反射防止 (AR) コーティングなしで用いることを可能にします。フッ化カルシウムは、高レーザー損傷閾値と低応力複屈折を特徴とし、赤外線システム内への実装に非常に適しています。加えて、フッ化カルシウムは溶解性が低く、比較可能なフッ化物基板よりも硬度に優れるため、過酷な環境や露光に耐える能力があります。ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 平凸レンズは、可視から中波赤外 (MWIR) スペクトルまでに優れた性能を必要とする要求の厳しいアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう