製品がカートに追加されました

マルチARコート付きウインドウ 1T 50.8mm

×
商品コード #48-926 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,300
数量 1-5
¥3,300
数量 6+
¥2,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
≥90
有効径 CA (mm):
45.72
直径 (mm):
50.80 ±0.76
全厚 (mm):
1.00 ±0.25
端面:
Ground

光学的特性

入射角 (°):
0
コーティング:
BBAR (425-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.5% @ 425 - 700nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
96.9 Average (typical)
波長範囲 (nm):
425 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 高透過率
  • 戻り反射を除去してグレアを低減
  • 広範なサイズをラインナップ

高効率反射防止コート付きウインドウは、高効率反射防止 (High Efficiency Anti-Reflection; HEAR) コーティングを基板の両面に施し、戻り反射を0.5%以下に抑えます。反射防止 (AR) コーティングを光学面に施すことで、システムのスループットを向上させ、システム内を逆方向に戻る反射によって引き起こされる危険やゴースト像の発生を減らします。このコーティングは、戻り反射を実質的に排除し、工業用や科学用のディスプレイに用いる時に視認性を向上させます。高効率反射防止 (HEAR) コート付きウインドウは、高透過率で、さまざまな光学アプリケーションに特に見合います。この反射防止窓は、円形と正方形形状で、それぞれに多様なサイズでラインナップします。 

ご必要な製品が見つかりませんか?簡単入力の特注見積りツールでお問い合わせください。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 50.8mm Fixed #64-569 ¥6,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 50.8mm (2") Fixed #36-465 在庫処分品 ¥24,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
精密ジンバルマウント M6 50-50.8mm Adjustable - Gimbal #55-000 ¥30,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 ¥33,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-518 ¥37,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm X-Y 芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-514 ¥39,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 ¥60,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 ¥83,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう