製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

50.8mm Dia. x 150mm FL, 266nm Coated, Laser Grade PCX Lens

レーザーグレード 平凸レンズ

レーザーグレード 平凸レンズ

×
商品コード #70-014 New 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥55,450
数量 1-5
¥55,450
数量 6+
¥44,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.025
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
10.00
コバ厚 ET (mm):
5.14
有効径 CA (mm):
45.72
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
150.00 @ 355nm
バックフォーカス BFL (mm):
143.144
コーティング:
Laser V-Coat (266nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 266nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/10 ±1
曲率半径 R1 (mm):
68.77
Fナンバー:
2.95
開口数 NA:
0.17
設計波長 DWL (nm):
266
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 認証済みのレーザー損傷閾値
  • 10-5の表面品質
  • λ/10の面精度

TECHSPEC® レーザーグレード 平凸レンズは、レーザー切断やレーザー加工、またレーザー溶接を始めとする高エネルギーNd:YAGレーザーアプリケーション用にデザインされています。λ/10の面精度と10-5の表面品質を有する精密合成石英基板により、低散乱と優れた透過波面性能を実現します。TECHSPEC レーザーグレード 平凸レンズは、未コート品と高いレーザー損傷閾値を持つ様々な反射防止 (AR) コーティングのオプションが選べます。コーティングは、最も一般的なNd:YAGレーザー波長用のものをラインナップし、レーザースループットの最大化を確実にします。

レーザーオプティクス

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。