製品がカートに追加されました

ISP ZnSe メニスカスレンズ 50.8 x 127

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-927 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥123,300
数量 1+
¥123,300
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Meniscus Lens
モデルナンバー:
ZC-PM-50-127

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.13
中心厚 CT (mm):
5.30 ±0.20
偏芯 (分):
<3
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
45.72
コバ厚 ET (mm):
3.50

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
127.00 @ 10.6μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
Fナンバー:
2.50
開口数 NA:
0.20
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
600 - 18000
焦点距離公差 (%):
±2
曲率半径 R1 (mm):
449.80
曲率半径 R2 (mm):
127.35
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
イレギュラリティ (P-V) @ 10.6μm:
λ/20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 正 or 負のメニスカスレンズ
  • CO2 システム用に最適なCVDグレード ジンクセレン (ZnSe)
  • 未コート or 8 – 12µm用のBBARコート付き

ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) メニスカスレンズは、球面収差を最小化する正と負のメニスカスデザインを採用します。正のメニスカスレンズは、平凸レンズよりも小さなスポットサイズを可能にし、精密なマーキングやカッティング用にCO2 レーザーアプリケーションでの使用に最適にします。負のメニスカスレンズは、レンズを追加することで焦点距離を伸ばし、光学系の開口数を小さくするのに用いられます。ISP Optics ジンクセレン (ZnSe) メニスカスレンズは、標準的なインチサイズで、未コートもしくは8 – 12µmでの透過率を向上させる広帯域反射防止 (BBAR) コート付きでラインナップします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう