製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高精度 レーザー非球面レンズ 355nm 50.8 x 101.6

High Precision Laser Grade Aspheric Lenses

×
商品コード #39-563 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥138,600
数量 1+
¥138,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens
補足:
Strehl Ratio is >0.8 by design

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.05
偏芯 (分):
<1
有効径 CA (mm):
46.80
コバ厚 ET (mm):
4.11
中心厚 CT (mm):
10.98
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
101.60 @ 355nm
開口数 NA:
0.25
バックフォーカス BFL (mm):
97.96
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
非球面設計波長 (nm):
355
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
λ/40
コーティング:
Laser V-Coat (355nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 355nm
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
Fナンバー:
2
スポットサイズ (μm):
See Technical Information Tab
共役距離:
Infinite
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
パワー (ジオプター):
9.84

材料特性

Strehl Ratio:
>0.8, by design

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • Nd:YAG レーザー波長に最適化した基板形状とコーティング
  • 高精度非球面
  • >0.8 のストレール比

TECHSPEC® 高精度レーザーグレード非球面レンズは、精密な粘弾性磁性流体研磨仕上げ加工機 (MRF) で研磨されており、λ/40 RMSの非球面公差を持つ非常に滑らかな非球面を実現しています。この非球面レンズは、0.8以上のストレール比が得られ、規定された設計波長での回折限界性能を保証します。高性能なレーザー単波長用Vコートは、非球面レンズがNd:YAGの波長に用いられる際の反射率を最小化します。TECHSPEC 高精度レーザーグレード非球面レンズは、全体のレンズデザインを最適化するため、反射防止コーティングだけでなく、基板もそのレーザー波長用に設計・形状化されています。合成石英から作られ、F2デザインの本レーザーグレード非球面レンズは、標準的インチサイズをラインナップします。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
TS コンパクトレンズマウント 50/50.8mm M4/U8 Fixed #17-716 ¥4,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 50.8mm Fixed #64-569 ¥6,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 ¥33,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 ¥60,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 ¥83,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program