製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高精度 レーザー非球面レンズ 1064nm 50.8 x 101.6

High Precision Laser Grade Aspheric Lenses

×
商品コード #39-567 在庫あり
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥163,800
数量 1+
¥163,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens
補足:
Strehl Ratio is >0.8 by design and tested

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.05
偏芯 (分):
<1
有効径 CA (mm):
46.80
コバ厚 ET (mm):
2.69
中心厚 CT (mm):
10.00
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
101.60 @ 1064nm
開口数 NA:
0.25
バックフォーカス BFL (mm):
94.70
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
非球面設計波長 (nm):
1064
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
λ/40
コーティング:
Laser V-Coat (1064nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 1064nm
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
Fナンバー:
2
スポットサイズ (μm):
See Technical Information Tab
共役距離:
Infinite
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
パワー (ジオプター):
9.84

材料特性

Strehl Ratio:
>0.8, tested

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • Nd:YAG レーザー波長に最適化した基板形状とコーティング
  • 高精度非球面
  • >0.8 のストレール比

TECHSPEC® 高精度レーザーグレード非球面レンズは、精密な粘弾性磁性流体研磨仕上げ加工機 (MRF) で研磨されており、λ/40 RMSの非球面公差を持つ非常に滑らかな非球面を実現しています。この非球面レンズは、0.8以上のストレール比が得られ、規定された設計波長での回折限界性能を保証します。高性能なレーザー単波長用Vコートは、非球面レンズがNd:YAGの波長に用いられる際の反射率を最小化します。TECHSPEC 高精度レーザーグレード非球面レンズは、全体のレンズデザインを最適化するため、反射防止コーティングだけでなく、基板もそのレーザー波長用に設計・形状化されています。合成石英から作られ、F2デザインの本レーザーグレード非球面レンズは、標準的インチサイズをラインナップします。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。