製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 紫外用非軸放物面ミラー 90° 50.8 x 101.6

紫外用非軸放物面ミラー

×
商品コード #29-577 6 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥112,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥112,300 単価
数量 6-10 ¥89,600 単価
数量 11-25 ¥84,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Off-Axis Parabolic Mirror

物理的および機械的特性

オフセット Y (mm):
101.60
直径 (mm):
50.80 +0.0/-0.1
基板面粗さ (Å):
<50 RMS

光学的特性

コーティングタイプ:
Metal
コーティング:
Enhanced Aluminum (190-900nm)
オフセット角度 (°):
90
波長範囲 (nm):
190 - 900
焦点距離 EFL (mm):
101.60
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
コーティングスペック:
Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
焦点距離 FL 公差 (%):
±1
軸上焦点距離 PFL (mm):
50.8
形状誤差, RMS:
λ/8
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
曲率半径 (mm):
101.60
反射波面, RMS:
λ/4

ねじ径 & 固定

対応するマウンティングプレート:

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品詳細

  • 深紫外 (DUV) と可視スペクトルにわたって高反射率が得られる反射強化金属膜コーティング
  • 190nmの設計波長
  • <50Å RMSの面粗さ

TECHSPEC® 紫外用非軸放物面ミラーは、190 – 900nmまでに優れた透過率を実現するDUV反射強化アルミコーティングを採用します。この非軸放物面ミラーは、散乱を最小化するために、アルミ基板をダイヤモンド切削加工して50Å未満のRMS表面粗さに仕上げています。標準的なインチサイズ直径で、25.4 – 203mmまでの範囲で複数の焦点距離オプションをラインナップします。TECHSPEC® 紫外用非軸放物面ミラーは、DUVエリプソメーターやDUVラマン分光での使用、もしくは広帯域光源から発するUV光の一般的集光用に最適です。取付けとシステム実装を容易にするため、非軸放物面ミラーの底面部に装着可能なタップ穴の付いたマウンティングプレート #47-111 (別売) もラインナップ。

補足: 本製品に採用のソフトコーティングは、指絞やエアゾルによって恒久的ダメージを受けやすいものです。取扱いの際は、ご注意ください。

技術情報

取扱い上の注意

これらの光学部品は、損傷を防ぎ、長期的な性能を維持するために特別な取り扱いが必要です。光学品質を保つためには、適切な取り扱い、クリーニング、および保管が重要です。手順やベストプラクティスについては、光学部品洗浄に関する関連資料をご覧ください。ご不明な点がございましたら、メールまたはチャットで技術サポートまでお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;