製品がカートに追加されました

50.8mm Dia. x 100mm FL, Uncoated, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) DCX Lens | CF-BX-50-100

ISP Optics の更なる情報へ
フッ化カルシウム 両凸レンズ

フッ化カルシウム 両凸レンズ

×
商品コード #29-951 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥67,150
数量 1+
¥67,150
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Double-Convex Lens
モデルナンバー:
CF-BX-50-150

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.80 +0.0/-0.13
偏芯 (分):
<3
面取り:
Protective as needed
中心厚 CT (mm):
11.50 +/-0.2
コバ厚 ET (mm):
3.0
有効径 CA (mm):
45.72

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
100.00
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ
曲率半径 R1 (mm):
78.12
曲率半径 R2 (mm):
78.125
Fナンバー:
2.00
焦点距離公差 (%):
+/- 2
開口数 NA:
0.25
波長範囲 (nm):
300 - 8000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 350nm-7μmで90%超の透過率
  • 低屈折率
  • 高いレーザー損傷閾値

ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 両凸レンズは、赤外波長スペクトルで高い透過率を必要とする有限イメージングアプリケーションに最適です。フッ化カルシウムは、350nmから7μmまでに90%超の透過率があり、低屈折率であることから、反射防止コーティングなしで用いることを可能にします。加えて、その低吸収率と高損傷閾値は、エキシマレーザーとの使用にも格好の選択となります。ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) 両凸レンズは、他のフッ化物基板に比べ溶解性が低く、硬度に優れるため、過酷な環境での使用を可能にします。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう