製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

50.8mm Dia. Protected Aluminum Coated, Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflector

Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors

×
商品コード #15-822 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥88,200
数量 1-5
¥88,200
数量 6+
¥70,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Retroreflector

物理的および機械的特性

直径公差 (mm):
+0.0/-0.1
内径 (mm):
50.8
外径 (mm):
63.5
ハウジング公差 (mm):
Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25

光学的特性

ビーム偏角精度 (秒):
±3
コーティング:
Aluminum with protective overcoat
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Reflective Surfaces: Ravg>85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI
偏角 (°):
180
波長範囲 (nm):
400 - 700
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
0.20
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.20

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(2) ¼-20 Tapped Holes

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 他部品との固定を容易にする¼-20のタップ穴加工
  • UV域で優れた透過率
  • 測量やアライメント用に便利
  • 枠なしバージョン もラインナップ

TECHSPEC® 枠付き合成石英製コーナーキューブは、光学系内への容易な実装に向け、¼-20UNCのタップ穴2つがついたアルマイト仕上げのアルミ製ハウジング内に固定されています。コーナーキューブプリズムは、プリズムの向きに関係なく入射光を再帰反射し、入射方向に戻すようにデザインされています。通常のミラーは垂直入射時にしか再帰反射性を持たないため、コーナーキューブプリズムは正確なアライメントが困難もしくは時間を要するアプリケーションにより適します。TECHSPEC 枠付き合成石英製コーナーキューブは、簡便で安定した固定ソリューションが求められる試作や研究用途に最適です。本枠付きコーナーキューブは、UV域に優れた透過率があり、光の全反射 (TIR) 現象利用による最大反射率を実現する未コート品か、広角に機能するアルミコート付き品をラインナップします。

技術情報

Dimensions in mm
Stock No. Inner Diameter ID Outer Diameter OD H X
#15-817 12.7 31.75 11.73 18.08
#15-818 12.7 31.75 11.73 18.08
#15-819 25.4 38.10 20.62 26.98
#15-820 25.4 38.10 20.62 26.98
#15-821 50.8 63.50 39.95 46.30
#15-822 50.8 63.50 39.95 46.30
Retroreflectors

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program