製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーミラー基板 N-BK7 50.8 x 9.53T

TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

×
商品コード #38-059 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥31,550
数量 1-5
¥31,550
数量 6+
¥28,400
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Laser Window Substrate
ウインドウの種類:
Glass

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
45.72
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
9.53 ±0.20
平行度 (分):
<3
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
端面:
Fine Ground

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
屈折率 nd:
1.516
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
アッベ数 (vd):
64.17
波長範囲 (nm):
350 - 2200
平面度 (P-V):
λ/10

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® 未コート レーザーウインドウ基板は、要求の厳しいレーザーアプリケーションに用いられるためにデザインされたレーザー品質の窓板基板です。このレーザーウインドウ基板は、優れた熱的安定性が求められるハイパワーレーザーアプリケーション用の合成石英か、コスト優先のレーザーアプリケーション用のN-BK7を用いて製造されます。合成石英とN-BK7の両基板とも、精密グレードのλ/10の平面度と10-5の表面品質を有し、透過ビームへの乱れを最小限に抑えます。TECHSPEC 未コート レーザーウインドウ基板は、12.5mmから76.2mm径までの標準的サイズをラインナップし、既存のレーザーシステム内への容易な交換を可能にします。寸法とコーティングのカスタムオプションにも対応します。特注案件はお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう