製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 超短パルス用薄型ウインドウ UV 50.8mm 950-1150nm

×
商品コード #11-742 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,600
数量 1-5
¥40,600
数量 6+
¥36,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Ultrafast Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
1.00 ±0.10
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
522
平行度 (秒):
≤30
ポアソン比:
0.16
ヤング率 (GPa):
73

光学的特性

アッベ数 (vd):
67.8
コーティング:
BBAR (950-1150nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.15% @ 950 - 1150nm
設計波長 DWL (nm):
1030
屈折率 (nd):
1.458
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面精度, P-V:
λ/6
波長範囲 (nm):
950 - 1150
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
比重 (g/cm3):
2.20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • GDDを制限する1mmの板厚
  • 低損失広帯域IBS反射防止コーティング
  • 370~2200nm までの波長用にデザイン
  • ±30fs2のGDDコーティング
  • UV or IR グレードの合成石英基板

TECHSPEC® 超短パルス用薄型ウインドウは、群遅延分散 (GDD) を制限するために 1mm の板厚でデザインされており、超短パルスレーザーアプリケーションに最適になります。この薄型ウインドウは、両面にイオンビームスパッタリング (IBS) の広帯域反射防止コーティングを施したものをラインナップし、370~2200nm間の波長範囲で低反射率を実現するよう最適化されています。IBS のコーティングプロセスにより、従来の反射防止膜の付いたウインドウよりも低い吸収損失と散乱を実現します。TECHSPEC 超短パルス用薄型ウインドウは、小さなフォームファクタの高性能光学ウインドウを必要とする一般的な光学アプリケーションでも使用できます。未コート品の薄型ウインドウ基板 (UV グレードあるいは IR グレードの合成石英) もアプリケーション要件に合わせたカスタムコーティングに対応するためラインナップ。

IRグレードの合成石英は、UVグレードの合成石英と比較してOHイオンが少ないため、NIRスペクトルでの透過率はより高くなり、UVスペクトルでの透過率は低くなります。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
レンズホルダー M6/U1/4 50.8mm Fixed #64-569 ¥6,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 50.8mm (2") Fixed #36-465 在庫処分品 ¥24,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
精密ジンバルマウント M6 50-50.8mm Adjustable - Gimbal #55-000 ¥30,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 ¥33,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-518 ¥37,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm X-Y 芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-514 ¥39,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 ¥60,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 ¥83,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program