製品がカートに追加されました

ISP 赤外用ウインドウ KRS-5 50.8mm x 6T

ISP Optics の更なる情報へ

Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows

×
商品コード #24-608 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥253,450
数量 1+
¥253,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
K5-W-50-6

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
43.18
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
6.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
40.2
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.37
ヤング率 (GPa):
31

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
2.45 @ 1μm 2.38 @ 4μm 2.37 @ 10μm 2.21 @ 40μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
700 - 40000

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
6.0
比重 (g/cm3):
7.37

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 700nm - 40μmまで広い透過
  • 非吸湿性
  • 水溶液サンプルを用いたFTIR分光に最適

ISP Optics KRS-5 (タリウム化合物) ウインドウは、700nm - 40 μmの広い波長にわたり均一な透過を行います。非吸湿性で水に比較的溶けにくい性質のKRS-5 は、FTIR分光において水溶液サンプル分析用の液体セルウインドウとしての使用を可能にします。本ウインドウは、強酸を除き、耐薬品性にも優れています。ISP Optics KRS-5 (タリウム化合物) ウインドウは、FTIR分光において、酸に弱いあるいは吸湿性のあるオプティクス用の保護用ウインドウとして、あるいは赤外用ホログラフィック偏光板への基板としての使用に最適です。

補足: KRS-5 (タリウム化合物) は皮膚に吸収されることのある有毒材料です。本材料を取り扱う際は、グローブを必ず着用ください。KRS-5は、コールドフローする傾向があるため、オプティクスの形状が時間の経過とともに変化する可能性があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう