製品がカートに追加されました

50.8mm Dia., 6mm Thick, 30' Wedge, BBAR (2000-5000nm) Coated, ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Wedged Window

ISP Optics の更なる情報へ

Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows

Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Wedged Windows
×
商品コード #23-720 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥102,450
数量 1+
¥102,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
43.18
直径 (mm):
50.80 +0.0/-0.13
全厚 (mm):
6.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
82
ポアソン比:
0.343
ヤング率 (GPa):
53

光学的特性

アッベ数 (vd):
81.78
結晶軸方向:
Random
コーティング:
BBAR (2000-5000nm)
コーティングスペック:
Ravg <1.5% @ 2000-5000nm
Rabs <3.0% @ 2000-5000nm
Ravg <1.75% @ 2000-4000nm
屈折率 (nd):
1.478 @ 0.5μm
1.451 @ 5μm
1.401 @ 10μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
2λ @ 633nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
2000 - 5000
ウェッジ角度:
30±15 arcmin

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
18.1
比重 (g/cm3):
4.89

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウェッジ付きウインドウは、 エタロン効果を取り除くために30'のウェッジを採用し、検出や分光アプリケーションでの読み取りを改善します。1.48の低屈折率を有する本ウインドウは、反射防止 (AR) コーティングを必要とせずに、200nmから12μmまでに高透過率が得られます。フッ化バリウムウインドウは、乾燥した環境で最大800℃まで使用できますが、湿気に長時間晒されると真空紫外域での透過率が低下することがあります。ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウェッジ付きウインドウは、赤外分光やサーマルイメージング、及び一般的なUV-IR検出アプリケーションに最適です。フッ化バリウムは、高速シンチレータでもあり、X線、ガンマ線、あるいはその他の高エネルギー粒子の検出に用いることができます。

補足: 本光学ウインドウは、熱衝撃に非常に敏感です。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう