当社ではこの種類のCookieは使用していません。
ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウェッジ付きウインドウは、 エタロン効果を取り除くために30'のウェッジを採用し、検出や分光アプリケーションでの読み取りを改善します。1.48の低屈折率を有する本ウインドウは、反射防止 (AR) コーティングを必要とせずに、200nmから12μmまでに高透過率が得られます。フッ化バリウムウインドウは、乾燥した環境で最大800℃まで使用できますが、湿気に長時間晒されると真空紫外域での透過率が低下することがあります。ISP Optics フッ化バリウム (BaF2) ウェッジ付きウインドウは、赤外分光やサーマルイメージング、及び一般的なUV-IR検出アプリケーションに最適です。フッ化バリウムは、高速シンチレータでもあり、X線、ガンマ線、あるいはその他の高エネルギー粒子の検出に用いることができます。
補足: 本光学ウインドウは、熱衝撃に非常に敏感です。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地