製品がカートに追加されました

λ/4 水晶波長板 ゼロ 50.8mm/34mm CA 632.8nm

×
商品コード #26-737 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥220,600
数量 1+
¥220,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
有効径 CA (mm):
35.00
コーティング:
Laser V-Coat (632.8nm)
設計波長 DWL (nm):
632.8
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.25
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
リタデーション:
λ/4
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
全厚 (mm):
6.00 +0.00/-0.25
タイプ:
Crystalline Waveplate
構造:
Crystalline
透過波面精度, P-V:
λ/8 @ 632.8nm
平行度 (秒):
<3
リタデーション公差:
±λ/300
温度係数 (λ/℃):
0.0001
コーティングスペック:
Rabs<0.2% @ on each surface
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>10 J/cm2 @ 1064 nm, 10ns
リタデーション次数:
0
構造:
Air spaced

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • ゼロオーダーとマルチオーダー波長板
  • λ/4 とλ/2 のリタデーション
  • 黒アルマイト仕上げの金枠に固定
  • ゼロオーダーポリマー波長板もラインナップ

水晶波長板 (位相差板) は、マルチオーダーとゼロオーダーでラインナップします。この波長板は、一連のアプリケーションに最適です。マルチオーダー波長板は、実際の使用波長が波長板の設計波長から±1%以内に収まるアプリケーションに最適です。±1%に収まらないアプリケーションには、波長依存性や温度依存性が少ないゼロオーダー波長板の使用を推奨いたします。水晶波長板 (位相差板) は、システム実装を容易にするために、金枠には高速軸 (進相軸) がマーキングされています。  

Laser Optics

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう