製品がカートに追加されました

50.8mm Dia., 5mm Thick, Uncoated, ISP Optics Magnesium Fluoride (MgF2) Window | MF-W-50-5

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-488 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥88,900
数量 1+
¥88,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
MF-W-50-5

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
43.18
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
5.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
415
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.271
ヤング率 (GPa):
138

光学的特性

アッベ数 (vd):
106.22
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.377
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
平面度 (P-V):
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
120 - 7000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
13.7
比重 (g/cm3):
3.18

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 0.12 - 7μm で卓越した透過率
  • 丈夫で高い耐久性
  • 化学エッチングに高い耐性

ISP Optics フッ化マグネシウム (MgF2) ウインドウは、低屈折率で、反射防止 (AR) コーティングを施す必要なく、深紫外 (DUV) から中波赤外 (MWIR) までに高い透過率を有します。フッ化マグネシウムは、機械的や熱的衝撃への耐性があり、極めて高い耐久性があります。化学エッチングに強い耐性に、水にも安定的で、厳しい外部環境内に用いることができます。ISP Optics フッ化マグネシウム (MgF2) ウインドウは、水素ライマンアルファ線やエキシマレーザー用途のDUVでの使用から、分光や蛍光イメージングなど複数の波長での透明性を求める用途まで、幅広いアプリケーションに最適にします。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program