製品がカートに追加されました

50.8mm Dia., 5mm Thick, 3-5μm BBAR Coated, ISP Optics Silicon (Si) Window | HDAR35-SI-W-50-5

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-643 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥37,550
数量 1+
¥37,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
HDAR35-SI-W-50-5

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
43.18
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
5.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1150
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.265
ヤング率 (GPa):
140

光学的特性

コーティング:
BBAR (3000-5000nm)
コーティングスペック:
R<sub>avg</sub> <0.5% @ 3 - 5μm<br/>R<sub>abs</sub> <1.5% @ 3 - 5μm
屈折率 nd:
3.422 @ 5µm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
3000 - 5000

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
2.55
比重 (g/cm3):
2.33

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 1.2 - 7μmまで透過
  • 未コート or 3 - 5μm用のHDARコート付きラインナップ
  • 軽量化を求めるアプリケーションに最適

ISP Optics シリコン (Si) ウインドウは、1.2 - 7μmの近赤外 (NIR) と中波赤外 (MWIR) で透過します。シリコンのヌープ硬度は1150で、ゲルマニウムよりも硬くて、脆さがありません。高耐性のHDAR (High-Durability Anti-Reflection)  コーティングオプションにより、基板の耐久性を高めながら、3 - 5μmの透過率を大幅に向上させ、厳しい環境での使用を可能にします。ISP Optics シリコン (Si) ウインドウは、ゲルマニウムやセレン化亜鉛の比重の半分の2.329 g/cm3 というその低比重から、軽量化を求めるIRアプリケーションに最適です。このウインドウは、NIRイメージングアプリケーションに最適で、700Kの黒体温度で放射する光源の検出に重要です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう