製品がカートに追加されました

50.8mm Dia., 4mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Sulfide (ZnS) Window | ZL-W-50-4

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-700 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥71,250
数量 1+
¥71,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
ZL-W-50-4

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
43.18
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
4.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
210
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.27
ヤング率 (GPa):
74.5

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
2.371
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
λ/20 @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
400 - 12000

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
6.8
比重 (g/cm3):
4.08

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 0.4 - 12μmで低吸収・低散乱
  • セレン化亜鉛よりも高い耐久性
  • 赤外線センサーとの使用に最適

ISP Optics 硫化亜鉛 (ZnS) ウインドウは、0.4 - 12μmの可視 (VIS) から赤外 (IR) スペクトルまでに低吸収・低散乱です。硫化亜鉛は、CVD (化学気相堆積) 法による材料で、可視光と熱線を利用するイメージングシステムに共通して用いられます。セレン化亜鉛 (ZnSe) に比べるとやや硬く、耐薬品性により優れます。ISP Optics 硫化亜鉛 (ZnS) ウインドウは、可視光と中波赤外線 (MWIR) または長波赤外 (LWIR) の両方のセンサーを搭載するシステムに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう