製品がカートに追加されました

ISP 赤外用B/S ZnSe 50.8mm x 3T 7-14um

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #25-031 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥127,450
数量 1+
¥127,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Standard Beamsplitter
モデルナンバー:
BSP50-ZC-50-3

物理的および機械的特性

有効径 (%):
85
構造:
Plate
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.13
平行度 (分):
<3
全厚 (mm):
3.00 ±0.13

光学的特性

入射角 (°):
45
反射 / 透過比 (R/T比):
50/50 ±10% @ 7 - 14μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
平面度 (P-V):
2λ @ 633nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長域 (μm):
7 - 14
波長範囲 (nm):
7000 - 14000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 2 – 14µm に対応するビームスプリッター用コーティング
  • 45°入射で50/50のビーム分割用にデザイン
  • フッ化カルシウム or ジンクセレン基板

ISP Optics 赤外 (IR) 用ビームスプリッターは、フッ化カルシウム (CaF2) またはジンクセレン (ZnSe) 基板でラインナップし、45°で用いた時に50/50のビーム分割比が得られるようデザインされています。CaF2基板のビームスプリッターは、2 – 8µmの波長域でのアプリケーション用にデザインされています。ZnSe基板のビームスプリッターは、7 – 14µm用のビームスプリッターコーティングで赤外域内をさらに広げ、その第二面にはスループットを高める反射防止 (AR) コートが施されています。ISP Optics 赤外 (IR) 用ビームスプリッターは、標準的なインチサイズでラインナップし、FTIRやラマン分光での使用に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう