製品がカートに追加されました

C軸 サファイアウインドウ 50.8mm 1000-1100nm

Laser Grade C-Axis Sapphire Windows

×
商品コード #15-808 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥105,150
数量 1-10
¥105,150
数量 11+
¥94,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 CA (mm):
45.00
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
3.18 ±0.20
平行度 (分):
<3
ヤング率 (GPa):
435
ポアソン比:
0.27
端面:
Fine Ground

光学的特性

コーティング:
BBAR (1000-1100nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.3% @ 1000 - 1100nm
Ravg ≤0.1% @ 1020 - 1070nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
透過波面精度, P-V:
λ/10 over 25.4mm of Clear Aperture
波長範囲 (nm):
1000 - 1100
複屈折 (no-ne):
0
結晶軸方向:
C-axis
屈折率 (nd):
1.77
アッベ数 (vd):
72.24

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.8
比重 (g/cm3):
3.97

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 複屈折を取り除くC軸カットサファイア
  • 10-5の表面品質とλ/10の透過波面精度
  • 未コート または 1000~1100nm用のIBS ARコート付き
  • ハイパワーレーザーアプリケーションに最適

レーザーグレード C軸 サファイアウインドウは、サファイアのC軸にカットした精密光学ウインドウで、材料固有の複屈折特性を取り除きます。C軸サファイアは、C面サファイア あるいは ゼロ度サファイアとも呼ばれ、紫外 (UV) から中赤外までに高透過率で、優れた耐薬品性とダイヤモンドに次ぐ高い表面硬度があります。レーザーグレードの10-5の表面品質とλ/10の透過波面精度をもつこのウインドウは、レーザーアプリケーションでの使用やレーザーシステム内への実装に最適です。レーザーグレード C軸 サファイアウインドウは、未コートか 1000 - 1100nm用のイオンビームスパッタリング (IBS) 反射防止 (AR) コーティング付きをラインナップし、Nd:YAGやYbドープファイバー、あるいは Yb:YAG レーザーアプリケーションに最適です。既存のレーザーシステム内へのドロップイン交換を可能にする標準インチサイズをラインナップ。特注のサイズやコーティングの付いたレーザーグレード C軸 サファイアウインドウがアプリケーション上必要となる場合は、お問い合わせください。

技術情報

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 50.8mm Fixed #64-569 ¥5,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥10,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #15-867 ¥11,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 137mm Fixed #03-670 ¥14,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥14,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #58-852 ¥17,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm Eシリーズ キネマティックマウント Adjustable - Tip-Tilt #17-522 ¥18,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #58-855 ¥19,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥20,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 50.8mm (2") Fixed #36-465 在庫処分品 ¥23,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm キネマティックマウント 3点ネジ Adjustable - Tip-Tilt #17-524 ¥26,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 ¥29,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
精密ジンバルマウント M6 50-50.8mm Adjustable - Gimbal #55-000 ¥30,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-816 New ¥31,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-819 New ¥34,250
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm X-Y 芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-514 ¥35,050
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-518 ¥36,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥51,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 ¥52,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 ¥72,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう