製品がカートに追加されました

ARコート付キサファイアウインドウ 50.8mm x 3.18T 400-1100nm

高耐久・反射防止 (HDAR) コート付きサファイアウインドウ

高耐久・反射防止 (HDAR) コート付きサファイアウインドウ

×
商品コード #18-466 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥80,250
数量 1-10
¥80,250
数量 11+
¥69,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
45.72
直径 (mm):
50.80 ±0.05
全厚 (mm):
3.18 ±0.05
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1900
平行度 (分):
≤3.5
ポアソン比:
0.27
ヤング率 (GPa):
435

光学的特性

アッベ数 (vd):
72.24
結晶軸方向:
Random
複屈折 (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
コーティング:
Hardened VIS-NIR (400-1100nm)
コーティングスペック:
Ravg <1.5% @ 400 - 1100nm
Rabs <2.0% @ 400 - 1100nm
屈折率 (nd):
1.77
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
平面度 (P-V):
2λ (typical)
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
400 - 1100
コーティングの耐熱性 (°F):
-80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.8
比重 (g/cm3):
3.97

環境および耐久性的要素

コーティングの耐摩耗性:
Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
コーティングの膜密着性:
Per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
コーティングの耐湿性:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
コーティングの耐塩溶解性:
≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
コーティングの耐塩水噴霧性:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • MIL-C-675C の厳しい摩耗要件を達成
  • 400 - 1100nm もしくは 2000 - 5000nm に向けた低反射コーティング
  • 薄型オプティクスを必要とする過酷な環境に最適
  • 未コートのサファイアウインドウ もラインナップ

高耐久・反射防止 (HDAR) コート付きサファイアウインドウは、サファイアの頑丈さと、激しい摩耗に耐えるARコーティングを必要とするアプリケーション用にデザインされています。このサファイアウインドウのARコーティングは、-80から+160°Fまでの温度サイクル、24時間連続の塩水噴霧、および24時間の浸漬による塩水溶解に耐えるようにデザインされています。MIL-C-675C の厳しい摩耗要件を達成するVIS-NIRおよびMWIRアプリケーション用のコーティングデザインをラインナップし、過酷な環境での使用に最適にします。高耐久 反射防止 (AR) コート付きサファイアウインドウは、航空宇宙、防衛、産業用途、および薄くて耐久性のある保護ウインドウを必要とするあらゆる光学用途に用いられます。

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。