製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

50.8mm Dia., 1mm Thick, NIR I AR Coated Sapphire Window

サファイアウインドウ

サファイアウインドウ

×
商品コード #25-415 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥66,400
数量 1-24
¥66,400
数量 25+
¥50,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
≥90
有効径 CA (mm):
45.72
直径 (mm):
50.80 ±0.05
全厚 (mm):
1.00 ±0.05
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1900
平行度 (分):
≤3.5
ポアソン比:
0.27
ヤング率 (GPa):
435

光学的特性

アッベ数 (vd):
72.24
結晶軸方向:
Random
複屈折 (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
コーティング:
NIR I (600-1050nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
屈折率 (nd):
1.77
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
平面度 (P-V):
2λ (typical)
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
600 - 1050

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.8
比重 (g/cm3):
3.97

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 極めて高い硬度と耐薬品性
  • UVから中赤外までの波長を透過
  • 標準的なガラス製ウインドウより板厚が薄くて丈夫
  • 350 - 5000nm までに対応した反射防止コーティングオプション

TECHSPEC® サファイアウインドウは、サファイア単結晶から作られ、高硬度、高熱伝導性、高誘電性、優れた耐薬品性といった特長から、ハイパワーレーザーや過酷な使用条件下で使用する際の光学素子に理想的な材料です。レーザーシステムなど要求の厳しいアプリケーションへの使用に最適です。サファイア単結晶は、結晶の中ではダイヤモンドに次ぐ硬さがあり、その機械的強度の高さから、他のガラスによる窓材よりも板厚をより薄くすることができます。これは透過率の向上にも繋がります。サファイアは、化学的には酸化アルミニウム (Al2O3)の単結晶で、未コート時に330 - 5500nmに透過域があります。TECHSPEC サファイアウインドウは、可視、NIR および IRスペクトルでの性能を改善する反射防止 (AR) コーティング付きをラインナップし、このコーティングオプション全体で350 - 5000nmまでに対応しています。

技術情報

関連製品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 50.8mm Fixed #64-569 ¥6,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 50.8mm (2") Fixed #36-465 在庫処分品 ¥24,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
精密ジンバルマウント M6 50-50.8mm Adjustable - Gimbal #55-000 ¥30,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 ¥33,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-518 ¥37,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm X-Y 芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-514 ¥39,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 ¥60,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 ¥83,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう