赤外 (IR) 用ペリクルビームスプリッターは、アルミフレームに取り付けられた薄いニトロセルロースのビームスプリッター膜を採用し、3 - 5µmで45R/55Tのビーム分岐比を持つようにデザインされています。薄いニトロセルロース膜は、裏面反射やビーム変位を取り除き、光路長の変化は最小化します。アルミフレームには、その下面部に固定用のタップ穴を装備し、OEMシステム内への固定と実装を可能にします。赤外 (IR) 用ペリクルビームスプリッターは、中波赤外 (MWIR) イメージング、赤外分光、炎検出、赤外線検出器を用いた一般的使用をはじめとするMWIRアプリケーションに最適です。
補足:本ビームスプリッターのニトロセルロース膜は非常に薄く、破れやすいものです。メンブレンには触れないようにし、洗浄はエアーのみで行ってください。圧縮エアの力だと膜が損傷する可能性があるため、エアブロアーを用いた弱めの空気での洗浄をお勧めします。
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地