製品がカートに追加されました

ペリクルB/S 50.8mm 33R/67T 400-700nm

Pellicle Beamsplitters

×
商品コード #39-484 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥39,900
数量 1-10
¥39,900
数量 11+
¥33,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
全厚  (μm):
2 +0.3/-0.0

概要

タイプ:
Pellicle Beamsplitter

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
50.8
構造:
Pellicle
直径 (mm):
63.50
ハウジング:
Black Anodized Aluminum

光学的特性

コーティング:
Dielectric
コーティングスペック:
33/67 @ 400 - 700nm
屈折率 nd:
1.5
反射 / 透過比 (R/T比):
33/67 ±5%
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
400 - 700

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
6.35
固定用ねじ径:
2-56

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

ペリクルビームスプリッターは、非常に薄いニトロセルロース膜をアルミ合金製のフレームに均一に張ったもので (接着固定)、その非常に薄い膜厚から、膜の裏面反射によるゴースト像の発生が実質ありません。システム実装を容易にするため、ペリクルビームスプリッターのフレーム裏面側には固定用のタップ穴が付いています。ペリクルビームスプリッターは、機械的衝撃や気候の変化に耐性はあるものの、ペリクル膜への損傷を防ぐため、埃や噴霧がかからないよう十分注意する必要があります。高い湿度 (>55%) の環境ではペリクル膜の張力が一時的に失われる可能性があります。湿度が下がれば、膜は通常の張力に戻ります。

補足: 取り扱いの際には細心の注意を要します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう