製品がカートに追加されました

ピグテイルレーザーダイオードモジュール 505nm x 30mW

×
商品コード #23-766 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥217,700
数量 1-9
¥217,700
数量 10+
¥196,000
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

レーザータイプ:
Diode
レーザークラス - CDRH:
IIIb

物理的および機械的特性

ファイバー長 (m):
1

光学的特性

開口数 NA:
0.12
横モード:
Fiber-Coupled
ファイバー径 (μm):
3
波長 (nm):
505.00 ±10
カラー:
Green

電気的特性

出力 (mW):
30

ハードウェア & インターフェース接続

駆動電圧 (V):
5.0
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-818
Europe: #73-818
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #73-818
コネクター:
FC/PC

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+15 to +30

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • FC/PCコネクター付きシングルモードファイバー
  • 1~100mWの出力と405~1550nmの波長オプション
  • ドライバー搭載で簡単操作

ピグテイルレーザーダイオードモジュールは、FC/PCコネクターが付いた1m長のシングルモードファイバーを装備します。このレーザーダイオードは、プラグ・アンド・プレイ操作用にドライバーを搭載し、5Vの外部電源 (#13-640) だけが必要になります。ピグテイルレーザーダイオードモジュールは、405から1550nmまでの可視とNIR波長で、1から100mWまでの出力でラインナップします。そのプラグ・アンド・プレイ操作は、ラボやOEMの広範なアプリケーションに最適です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program