製品がカートに追加されました

Everix 超薄型ロングパスフィルター 500nm 12.5 x 12.5

Everix の更なる情報へ
Everix 超薄型フィルター

Everix 超薄型フィルター

Everix 超薄型フィルター
×
商品コード #35-123 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,800
数量 1-10
¥9,800
数量 11+
¥8,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flexible Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
12.5 x 12.5
全長 (mm):
12.50
全幅 (mm):
12.50
寸法公差 (mm):
±0.1
有効径 (%):
>90

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
2.0 (absolute)
カットオン波長 (nm):
500.00
透過率 (%):
>85 (average)
カットオン公差 (%):
±3 typical

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 薄型でフレキシブルな基板
  • 急峻なカットオン波長デザイン
  • 傷のつきにくい押出成形の薄型フィルム

Everix 超薄型 OD2 ロングパスフィルターは、高性能と低コストを融合した、フレキシブルで傷のつきにくい超薄型 (200 - 500μm) の薄膜干渉フィルターです。このフィルターは、可視域内にカットオン波長があり、±3% (典型値) のカットオン波長公差と85%以上の平均透過率を有します。このフレキシブルな押出成形の薄膜フィルターは、複数の多層膜で構成され、ロングパスやエッジ、そしてノッチフィルターを始めとする様々なニーズにわたって用いることができます。Everix 超薄型 OD2 ロングパスフィルターは、要求の厳しいビジョンや医療技術アプリケーションに最適です。

補足: 特注のフィルターデザインは、Everix から直接購入いただくことができます。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program