製品がカートに追加されました

Zaber 高耐荷重電動リニアステージ 500mm 移動

Zaber™ の更なる情報へ
Zaber™ 高耐荷重電動リニアステージ

Zaber™ 高耐荷重電動リニアステージ

×
商品コード #25-174 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥690,900
数量 1+
¥690,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
エンコーダー:
Yes
手動コントロール/ LEDインジケーター:
Yes
メーカー:
Zaber Technologies Inc.
補足:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
モーターの種類:
Stepper (2 Phase)
エンコーダータイプ:
Rotary Quadrature Encoder

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Recirculating Ball Linear
ステージサイズ (mm):
817.6 x 131.0
移動量 (mm):
500mm
精度 (μm):
225 (unidirectional)
バックラッシュ (μm):
<25
全高 (mm):
57.2
耐荷重 (kg):
510
再現性 (μm):
<4
速度 (mm/s):
0.0002 to 240
推力 (N):
1200
自重 (kg):
5.758
エンコーダー分解能:
400 CPR
偏荷重 (N⋅m):
120

光学的特性

分解能 (μm):
0.390625

電気的特性

最大動作電流 (mA):
3600

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Precision Ball Screw
パワーサプライ:
24-48 VDC
PC インターフェース:
RS-232 with #15-297

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • 510kgの高荷重
  • 500 & 1000mmの移動量オプション
  • 400カウント/回転 (CPR) モーターのコントローラー & エンコーダを内蔵

Zaber™ 高耐荷重電動リニアステージは、510kg (5003N) の耐荷重があり、重量物の精密な直進移動調整が必要なファクトリーオートメーションアプリケーションに最適にします。このステージには、400カウント/回転 (CPR) のステッピングモーター内に実装したロータリーエンコーダを搭載し、クローズドループ制御とスリップ (抜けパルス)/ストール (脱調) の検出および修復が行えます。Zaber™ 高耐荷重電動リニアステージは、デジタル入力がない時にアナログ制御の汎用性を高めるインデックス付きつまみと、微粒子の侵入を防ぐ適応性のあるステンレス製ダストカバーを装備します。

補足:ご使用の際は、DC 24-48Vの電源が駆動用に必要になります。デイジーチェーン用のデータ通信用ケーブル、およびコンピューター接続用ケーブル (USB or RS-232) は、別売りです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
USB-RS232コンバーター #68-344 在庫処分品 ¥6,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB⇔シリアルコンバーターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-295 ¥6,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
シリアルアダプターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-297 ¥2,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
1.8m長 データ通信ケーブル (4p オス⇔M8 メス) #15-299 ¥3,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
48V Universal Isolated PS, 6.5A #70-962 New ¥27,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program