製品がカートに追加されました

Zaber Tスロット 押し出し ベルトドライブステージ 500mm

Zaber™ の更なる情報へ
×
商品コード #22-234 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥327,200
数量 1+
¥327,200
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
精度 (μm):
550
バックラッシュ (μm):
< 250
エンコーダー:
Yes
手動コントロール/ LEDインジケーター:
Yes
再現性 (μm):
< 20
分解能 (μm):
7.03125
速度 (mm/s):
3000 (Maximum)
推力 (N):
90
モーターの種類:
2-Phase Stepper
最大動作電流 (mA):
3500
エンコーダータイプ:
Rotary Quadrature Encoder
エンコーダー分解能:
400 CPR
Motor Installation Guide:
Motor Installation and Setup Guide can be found here

概要

タイプ:
Metric
メーカー:
Zaber Technologies Inc.

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Recirculating Ball Linear Guide
ステージサイズ (mm):
650 x 134
移動量 (mm):
500
全高 (mm):
76
耐荷重 (kg):
50
自重 (kg):
2.423

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Synchronous Belt
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
PC インターフェース:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 50

追加情報

補足:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 大抵の40mm Tスロット 押し出しフレームシステムや同アクセサリー品との使用向けにデザイン
  • 500mm と 1000mm長の移動量をラインナップ
  • 手動あるいはRS-232 シリアルインターフェース経由で制御
  • 400カウント/回転 (CPR) モーター搭載のエンコーダを内蔵

Zaber™ Tスロット 押し出し ベルトドライブステージは、モジュール式で拡張性のあるTスロット 押し出し成形をベースにしたコンピュータ制御のステージです。ステージは、大抵のTスロット 押し出しフレームシステムと互換性があり、簡単に実装できます。Zaber™ Tスロット 押し出し ベルトドライブステージは、Zaber™ ジョイスティックコントローラー (別売り) で制御することができ、オプションのRS-232あるいはUSB通信ケーブルを用いたコンピュータ制御やモーターユニット内に装備したつまみを用いてマニュアル制御も可能にします。ステージ固定部には、M4 x 0.7用の固定穴6個が25mm間隔で施されています。どのステージも、ステッピングモーター内に実装した400カウント/回転 (CPR) のエンコーダ分解能をもつロータリーエンコーダを装備します。内蔵のロータリーエンコーダは、クローズドループ制御とスリップ (抜けパルス)/ストール (脱調) の検出および修復が行えます。

補足:アクセサリー品のユニバーサルパワーサプライ (駆動時に絶対要)、デイジーチェーン用のデータ通信用ケーブル、およびコンピューター接続用ケーブル (USB or RS-232) は、別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう