製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ファイバーレーザー用ミラー 45° 50mm

TECHSPEC® Fiber Laser Mirrors

×
商品コード #34-281 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥41,800
数量 1-5
¥41,800
数量 6+
¥36,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 (%):
>90
基板裏面側:
Ground
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.2
全厚 (mm):
10.00 ±0.2

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
反射率 (@設計波長) (%):
99.2
コーティングスペック:
Rabs >99.2% @ 1030 - 1090nm
波長範囲 (nm):
1030 - 1090
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Dielectric Mirror (1030-1090nm)
設計波長 DWL (nm):
1064
入射角 (°):
45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 共通するファイバーレーザー用にデザイン
  • 1030 ~ 1090nmにて99.2%以上の反射率
  • 高い損傷閾値

TECHSPEC® ファイバーレーザー用ミラーは、要求の厳しいファイバーレーザーアプリケーションに必要な高反射率に、優れた表面品質と平面度を提供します。高レーザー耐力の本ハイパワーレーザー用ミラーは、ビームステアリング用途に最適です。TECHSPEC ファイバーレーザー用ミラーは、1030~1090nmまでの最も共通するファイバーレーザー波長を反射するためにデザインされています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう