製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS エキシマレーザーミラー 45° 193nm 50mm

TECHSPEC Excimer Laser Line Mirrors

×
商品コード #48-931 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥52,100
数量 1-5
¥52,100
数量 6+
¥45,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror
補足:
Extended exposure to moisture can affect performance, please contact us for more specific handling instructions.

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 (%):
>90
基板裏面側:
Ground
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.2
全厚 (mm):
10.00 ±0.2

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
反射率 (@設計波長) (%):
97
コーティングスペック:
Rabs >97% @ 193nm
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Dielectric Mirror (193nm)
設計波長 DWL (nm):
193
入射角 (°):
45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1.5 J/cm2 @ 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 1.5J/cm2までの高い損傷閾値
  • 低損失な誘電体膜コーティング
  • 193nm と 248nm レーザー用にデザイン

要求の厳しいUVアプリケーション用に理想的なTECHSPEC® エキシマレーザーミラーは、高出力エキシマレーザーとの使用向けに最適化されています。精密なUVグレード合成石英基板の採用により、卓越した熱的安定性と低波面歪を実現します。どのミラーも、入射角45°でデザインされており、偏光依存性は殆どありません (反射特性が入射光の偏光状態に影響を受けません)。なお入射角0°バージョンのミラーも特注製作可能です。お問い合わせください。

当社のTECHSPEC® レーザーミラー製品は、最も要求の厳しいレーザーアプリケーションに向けて特別にデザインされています。レーザー品質レベルの表面品質10-5の基板と緻密な反射コーティング、そしてレーザーの種類や波長に合わせたレーザー耐力スペックの融合により、これらのミラーは、厳格な反射特性と優れた耐久性を要する広範なアプリケーションに最適です。どのTECHSPEC® レーザーミラーも、散乱損失を最小化し、あらゆる光学系の中に容易に固定できるようデザインされています。

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 50mm (T1=12mm) Fixed #64-567 ¥4,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 50mm (T1=18mm) Fixed #64-568 ¥5,450
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50mm レンズホルダー Fixed #17-516 ¥10,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥10,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #15-867 ¥11,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 137mm Fixed #03-670 ¥14,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥14,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #58-852 ¥17,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm Eシリーズ キネマティックマウント Adjustable - Tip-Tilt #17-522 ¥18,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ50/50.8mm Adjustable - Tip-Tilt #58-855 ¥19,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥20,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 50.8mm (2") Fixed #36-465 在庫処分品 ¥23,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm キネマティックマウント 3点ネジ Adjustable - Tip-Tilt #17-524 ¥26,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 ¥29,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
精密ジンバルマウント M6 50-50.8mm Adjustable - Gimbal #55-000 ¥30,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-816 New ¥31,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
上操作型キネマティックマウント M6 50.8mm スクリュー Adjustable - Tip-Tilt #55-005 ¥33,950
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
50.0/50.8mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-819 New ¥34,250
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm X-Y 芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-514 ¥35,050
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-518 ¥36,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
上操作型キネマティックマウント M6 50.8mm マイクロメータ Adjustable - Tip-Tilt #56-326 ¥37,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm 上操作型キネマティックマウント Adjustable - Tip-Tilt #17-520 ¥45,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥51,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 ¥52,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 ¥72,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう